Get the Flash Player  to see this animation/video.

Bienvenido a Stäubli Electrical Connectors Norteamérica

Como un proveedor líder de conectores eléctricos y electrónicos, Stäubli Electrical Connectors ofrece productos de calidad, innovadores y seguros para la conexión de energía y datos.

La variedad de productos Stäubli Electrical Connectors incluye sistemas de interconexión para las aplicaciones más exigentes en las industrias aeroespacial, médica, robótica, de energía solar, general, y de prueba y medición. Nuestros conectores están diseñados para alto rendimiento, altos ciclos de inserción, bajas fuerzas de inserción y extracción, y se adaptan perfectamente a las aplicaciones de baja y alta corriente.

Desarrollamos soluciones personalizadas para servir sus necesidades particulares.

Carcasa ligera para aplicaciones de test

La ligera carcasa plástica IP20 con cierre central se usa en aplicaciones que requieran una alta densidad de contactos de señal.

10 kHz soldadura por resistencia

El RobiFix-MNI, para utilizarlo en las nuevas tendencias tecnológicas de soldadura con frecuencias de hasta 10 kHz.

Solución totalmente automática de carga rápida

El conector para sistemas de carga rápida ofrece una oportunidad para recargar rápidamente y de forma automática los vehículos eléctricos.

Servicio al cliente

Tel: 707-838-0530
Fax: 707-838-2474
Lun-jue: 8am-5pm PST
Vie: 8am-2pm PST
Contáctenos