Archivo de noticias y eventos anteriores

La nueva carcasa ligera CombiTac con cerradura central

Desarrollada especialmente para aplicaciones de prueba que requieren alta densidad de contacto.

Flex-Sol-Evo: nuevos tipos de cables que dan ya respuesta a las necesidades de mañana

En el sector de los cables, a fin de dar una respuesta aún mejor a las exigencias de nuestros clientes y de cubrir las necesidades que habrá en el futuro, la casa Multi-Contact AG ha lanzado al mercado una nueva serie...

Mayor compromiso con la industria de defensa

Nosotros, en Multi-Contact AG, reforzamos nuestro compromiso con la industria de defensa, convenciendo también a sus clientes con nuestros extraordinarios conectores. Nosotros, en Multi-Contact AG, reforzamos nuestro...

Preparado para la comunicación de alta velocidad

Multi-Contact amplía su sistema modular de conectores CombiTac con un módulo para 10 Gbit para la comunicación por Ethernet. El módulo se ajusta al estándar CAT6A. Al igual que la mayoría de productos de la casa...

Link-H: el elemento de unión opcional para la lámina de contacto de alto rendimiento MULTILAM LA-CUDD

El elemento de unión de uso opcional Link-H, diseñado expresamente para la MULTILAM de alto rendimiento LA-CUDD, presenta una serie de ventajas. Al utilizar el Link-H, el número de ciclos de conexión aumenta un 25%. De...

RobiFix-MINI: el nuevo conector Roboticline

que permite unas estructuras más ligeras en las mangueras para tubos y las pinzas de soldadura de los robots

PV: superada la auditoría de JET y CQC en la planta de producción

Del 9 al 10 de diciembre de 2015, la Asociación Alemana del Sector de la Electricidad, la Electrónica y las Tecnologías de la Información, VDE, realizó una auditoría encargada por JET (Japan Electrical Safety &...

Displaying results 1 to 7 out of 14